(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スナップフックAW型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AW-4
ステンレス スナップフックAW型【1~20個入り】 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・ラッチ部分がななめにカットされたフックです・対象物に簡単に連結できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

AW-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW-4

0.01
4982970008896
201-1983
10
22
5.5
4
45
8

8個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッチ部分がななめにカットされたフックです
・対象物に簡単に連結できます
・リングが付いていますので、絡まりを防ぎます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフックAW型の型番AW-4のページです。
型番AW-4に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス スナップフックAW型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2800
A-2801
A-2802
AW-5
AW-6
AW-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm)

1,168円

( 1,285円 )
8個 あり

1日目

0.034982970328000201-046546.00036877011

1,382円

( 1,520円 )
8個 あり

1日目

0.034982970328017201-049268.000401088013

2,207円

( 2,428円 )
4個 あり

1日目

0.064982970328024201-2046137.00050141010215

770円

( 847円 )
8個 あり

1日目

0.024982970008902201-3496182665538

918円

( 1,010円 )
8個 あり

1日目

0.024982970008919201-045131.00031.57.566110

1,168円

( 1,285円 )
8個 あり

1日目

0.034982970008926201-204346.00036877011

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました