(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EHB-6W
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【用途】・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具とし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    カットアンカー:鉄
  • t(mm):
    2

(i)ご注意

  • 画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

EHB-6W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
A(mm)
B(mm)
L1(mm)
捻径
ドリル径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHB-6W

0.02
4982970006205
113-6134
41.000
19
6
52
8.5
20
12
40
W-1/4
11

8個

630( 693円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・カットアンカー:鉄

(i)ご注意

  • 画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)の型番EHB-6Wのページです。
型番EHB-6Wに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EHB-10W
EHB-5W
EHB-8W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) L(mm) S(mm) A(mm) B(mm) L1(mm) 捻径 ドリル径

1,596円

( 1,756円 )
4個 あり

1日目

0.1184982970006229113-4528129.00032108016221862W-3/814.5

407円

( 448円 )
10個 あり

1日目

0.0184982970006199113-614133.000155.5458121233W-1/411

1,051円

( 1,156円 )
8個 あり

1日目

0.0594982970006212113-301774.0002486513221550W-5/1612.5

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました