(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ライトフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2181
ステンレス ライトフック フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,172円
税込単価
2,389円

【特長】・重量フックと比べて小さいフックです。・ハズレ止め付です。【用途】・ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

寸法図

 
商品情報を表示

B-2181 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
t(mm)
R(mm)
H(mm)
W1(mm)
W2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2181

0.07
4982970421817
113-6176
89.000
7.5
18
15
8.8
8
90
46
19

4個

2,172( 2,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量フックと比べて小さいフックです。
・ハズレ止め付です。
【用途】
・ワイヤーロープなどの端末金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ライトフックの型番B-2181のページです。
型番B-2181に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ライトフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 耐荷重の安全率を教えてください。
A
目安となりますが、耐荷重の安全率は4程度となります。

この商品のバリエーション

型番
B-2152
B-2182
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) D(mm) L(mm) S(mm) t(mm) R(mm) H(mm) W1(mm) W2(mm)

2,344円

( 2,578円 )
4個 あり

1日目

0.124982970421527113-6199125.000919.5179.87994722

3,107円

( 3,418円 )
4個 あり

4日目

0.154982970421824113-6168216.0001021191581125925

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました