(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス オープンフックP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-1803
ステンレス オープンフックP型 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,963円
税込単価
3,259円

【特長】・環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
A-8924982970303847113-298026.000
A-8944982970303861113-302280.000
B-18034982970418039205-1963276.000
B-19514982970419517205-196111.000
商品情報を表示

B-1803 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
W1(mm)
W2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1803

0.029
4982970418039
205-1963
276.000
4
37
9
11
13

1個

2,963( 3,259円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス オープンフックP型の型番B-1803のページです。
型番B-1803に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス オープンフックP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-892
A-894
B-1951
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) D(mm) L(mm) S(mm) W1(mm) W2(mm)

903円

( 993円 )
8個 あり

1日目

0.0694982970303847113-298026.0005581514.516

1,436円

( 1,580円 )
4個 あり

1日目

0.1474982970303861113-302280.000874242022

726円

( 799円 )
1個 あり

7日目

0.2944982970419517205-196111.00012111333638

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました