(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スイベルアイフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ステンレス スイベルアイフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
785円 ~ 1,062円
税込価格
864円 ~ 1,168円

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。・アイが回転するので連結...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
t(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フック
0.005
4982970324033
113-2985
7.000
15
8
2.5
37
5
4.5
7

8個

785( 864円 )

1日目

フック
0.01
4982970324040
113-2993
19.000
18
11.5
3
58
7
5.5
10

8個

1,062( 1,168円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・アイが回転するので連結したときに絡みません。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
・チェーンなどのよりとりに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スイベルアイフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト