(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス シートフックA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-2402
ステンレス シートフックA型 フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
307円
税込単価
338円

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます【用途】・物掛けとして【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビス止め
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • 使用荷重(kN):
    0.03
  • T(mm):
    1.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
A-24004982970324002113-45723.000
A-24014982970324019113-45923.500
A-24024982970324026113-61425.500
商品情報を表示

A-2402 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
W(mm)
d(mm)
L(mm)
S(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2402

5.500
9
3.1
30
15
4982970324026
113-6142

10個

307( 338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
【用途】
・物掛けとして
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス シートフックA型の型番A-2402のページです。
型番A-2402に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス シートフックA型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2400
A-2401
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) W(mm) d(mm) L(mm) S(mm) JANコード トラスココード

189円

( 208円 )
10個 あり

1日目

3.00072.12294982970324002113-4572

147円

( 162円 )
1個 あり

4日目

3.50072.125124982970324019113-4592

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました