(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ネットフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-2256
ステンレス ネットフック フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
999円
税込単価
1,099円

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます【用途】・壁面・床面・柱な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

A-2256 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
R(mm)
T(mm)
A(mm)
B(mm)
L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-2256

0.012
M6
4982970322565
113-3024
35
30
5.2
115
18
9
2
20
52
63

8個

999( 1,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
【用途】
・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ネットフックの型番A-2256のページです。
型番A-2256に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ネットフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-2254
A-2255
A-2257
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
ねじ径 JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) D(mm) L(mm) S(mm) R(mm) T(mm) A(mm) B(mm) L1(mm)

610円

( 671円 )
10個 あり

1日目

0.005M44982970322541113-61381019475125183837

588円

( 647円 )
1個 あり

4日目

0.007M54982970322558113-612618244.391157.51124150

1,214円

( 1,335円 )
1個 あり

4日目

0.02M84982970322572113-4554774071552512.52226788

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました