(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス ミニクリップ(SUS316)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-1935
ステンレス ミニクリップ(SUS316) フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
253円
税込単価
278円

【特長】・SUS316で、耐食性に優れます・フック部とチェーン・ロープを入れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

A-1935 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
L(mm)
S(mm)
t(mm)
R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1935

0.002
4982970319350
113-6153
1.500
10
3.5
20
4
2.4
3.5

10個

253( 278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS316で、耐食性に優れます
・フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています
【用途】
・産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
【材質】
・ステンレス(SUS316)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ミニクリップ(SUS316)の型番A-1935のページです。
型番A-1935に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス ミニクリップ(SUS316)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-1934
A-1937
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) L(mm) S(mm) t(mm) R(mm)

244円

( 268円 )
10個 あり

1日目

0.0014982970319343113-45880.6007.52.51531.82.5

413円

( 454円 )
10個 あり

4日目

0.014982970319374113-61306.6001563464.35

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました