(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スイベルスナップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-112
ステンレス スイベルスナップ フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・アイが回転するので連結したときに絡みません【用途】・チェーン・ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
W(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
t(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-112

0.03
4982970300723
113-4543
58.000
28
19
5
85
9
6
19

4個

1,183( 1,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイが回転するので連結したときに絡みません
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
・チェーンなどのよりとりに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スイベルスナップの型番A-112のページです。
型番A-112に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス スイベルスナップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-1847
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
JANコード トラスココード 質量(g) W(mm) d(mm) D(mm) L(mm) S(mm) t(mm) H(mm)

740円

( 814円 )
4個 あり

2日目

0.014982970418473205-18579.0001582.53743.57

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました