(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス スナップフックC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス スナップフックC型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます・ハズレ止め付で絡まりを防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.03
  • JANコード:
    4982970300648
  • トラスココード:
    113-2991
  • 質量(g):
    43.000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • W(mm):
    31
  • d(mm):
    15
  • D(mm):
    7
  • L(mm):
    82
  • t(mm):
    5
  • S1(mm):
    11
  • S2(mm):
    9

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-103

8個

875( 963円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
・ハズレ止め付で絡まりを防ぎます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス スナップフックC型の型番A-103のページです。
型番A-103に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス スナップフックC型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました