(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

北海道規格袋紐付き透明角

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LS40
北海道規格袋紐付き透明角【100個入り】 ポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

【特長】・北海道規格の規格袋シリーズとなります・紐付き【材質】・低密度ポリエチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LLDPE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

LS40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
規格(号)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS40

4902393410182
209-2713
519.700
260
0.03
360
北海道規格角10号

1パック

100個入り

371( 408円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・北海道規格の規格袋シリーズとなります
・紐付き
【材質】
・低密度ポリエチレン(LLDPE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

北海道規格袋紐付き透明角の型番LS40のページです。
型番LS40に関する仕様情報を記載しております。

北海道規格袋紐付き透明角のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LS07
LS08
LS09
LS41
LS42
LS43
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 規格(号)

187円

( 206円 )

100個入り

1パック あり

5日目

4902393410038209-2725203.6002000.02275北海道規格7号

205円

( 226円 )

100個入り

1パック あり

5日目

4902393410045209-2714244.3002200.02300北海道規格8号

245円

( 270円 )

100個入り

1パック あり

5日目

4902393410052209-2718293.1002400.02330北海道規格9号

427円

( 470円 )

100個入り

1パック あり

5日目

4902393410199209-2728621.9002800.03400北海道規格角11号

494円

( 543円 )

100個入り

1パック あり

5日目

4902393410205209-2733732.9003000.03440北海道規格角12号

521円

( 573円 )

100個入り

1パック あり

5日目

4902393410212209-2727861.2003300.03470北海道規格角13号

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました