(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED面発光型ライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLU10-AC
LED面発光型ライト ソウチショウメイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,316円
税込単価
17,948円

【特長】・LED特有のギラツキのない面発光照明で、自然な光を放つため長時間使用...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 詳細タイプ:
    面発光
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 高さ(mm):
    10
  • 取付仕様:
    背面マグネット
  • 電圧(V):
    AC100~240
  • 幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    PCなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

NLU10-AC 解除

Loading...

商品情報を表示

NLU10-AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
中心照度(Lx)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
明るさ(lm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLU10-AC

360
14
4571328415259
227-7366
460
770
390

1個

16,316( 17,948円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED特有のギラツキのない面発光照明で、自然な光を放つため長時間使用しても目の疲れがありません
・照明灯として使用しても、光の反射が少ないので、検査照明として最適です
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です
・導光板を用いたムラの無い光源です
・ぎらつきによる反射や影が低減されます
・背面のマグネットまたは両端の皿穴で設置が可能です
【用途】
・目視検査照明、軽作業照明、画像検査照明、ショーウィンドウ照明、陳列(ディスプレイ照明)など
【材質】
・アルミ
・PCなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED面発光型ライトの型番NLU10-ACのページです。
型番NLU10-ACに関する仕様情報を記載しております。

LED面発光型ライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLU05-AC
NLU20-AC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
中心照度
(Lx)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 質量(g) 明るさ(lm) 長さ(mm)

11,974円

( 13,171円 )
2個 あり

7日目

17074571328415242227-7310310360215

18,561円

( 20,417円 )
1個 あり

7日目

480214571328415266227-57965701170535

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました