(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易防水型 LED リニアライト DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLT3-20-DC-S
簡易防水型 LED リニアライト DC24V ソウチショウメイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,083円
税込単価
8,891円

【特長】・乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目...

詳細情報を確認する

  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 高さ(mm):
    23
  • 電源(V):
    DC24
  • 幅(mm):
    27.5
  • 材質1:
    PC

(i)ご注意

  • ケーブル3m先バラとなります。
  • 商品画像は代表画像です

型番

NLT3-20-DC-S 解除

Loading...

商品情報を表示

NLT3-20-DC-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
明るさ(lm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLT3-20-DC-S

10
4571328415020
227-5808
252
680
580

2個

8,083( 8,891円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です
・定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、且つLEDの長寿命化を実現しています
・独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です
・本体は衝撃に強いポリカーボネート製です
・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です
【用途】
・制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫など
【材質】
・PC

(i)ご注意

  • ケーブル3m先バラとなります。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易防水型 LED リニアライト DC24Vの型番NLT3-20-DC-Sのページです。
型番NLT3-20-DC-Sに関する仕様情報を記載しております。

簡易防水型 LED リニアライト DC24Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLT3-05-DC-S
NLT3-10-DC-S
NLT3-30-DC-S
NLT3-40-DC-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 質量(g) 明るさ(lm) 全長(mm)

3,240円

( 3,564円 )
2個 あり

9日目

2.54571328415006227-5803134170210

4,526円

( 4,979円 )
2個 あり

4日目

54571328415013227-7314171350330

10,926円

( 12,019円 )
2個 あり

6日目

154571328415037227-73183341080830

14,070円

( 15,477円 )
2個 あり

9日目

204571328415044227-579441614801080

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました