(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NLM20SG-DC
防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き) ソウチショウメイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,923円
税込単価
17,515円

【特長】・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです・照射方向の調整機能付です・...

詳細情報を確認する

  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 高さ(mm):
    72.5
  • 電源(V):
    DC24
  • 幅(mm):
    58
  • 材質1:
    ガラス
  • 材質2:
    PA66

(i)ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

NLM20SG-DC 解除

Loading...

商品情報を表示

NLM20SG-DC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(g)
明るさ(lm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLM20SG-DC

19
4571328415167
227-7349
1500
1950
500

1個

15,923( 17,515円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散カバー付ですので目に優しい明るさです
・照射方向の調整機能付です
・専用マグネットブラケット(別売)を装着することで、取付工事が不要です
【用途】
・クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に
【材質】
・ガラス
・PA66

(i)ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)の型番NLM20SG-DCのページです。
型番NLM20SG-DCに関する仕様情報を記載しております。

防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NLM10SG-DC
NLM30SG-DC
NLM40SG-DC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力
(W)
JANコード トラスココード 質量(g) 明るさ(lm) 長さ(mm)

12,273円

( 13,500円 )
2個 あり

9日目

94571328415150227-73781200900310

20,059円

( 22,065円 )
1個 あり

9日目

284571328415174227-729418002950690

23,051円

( 25,356円 )
1個 あり

9日目

374571328415181227-732921003900880

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました