(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルトロン 一般透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AL121
アルトロン 一般透明 パーテーション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,814円
税込単価
20,695円

【特長】・柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用い...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 色:
    クリア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

AL121 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
長さ(m)
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
幅(mm)
横引張強度(N)
縦引張強度(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL121

その他間仕切り
100
12000.0
215-7816
0.1
915
2350
2840

1個

18,814( 20,695円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性、ウェルダー加工性、耐溶剤性に優れており、幅広い分野でご利用いただいております
【用途】
・土木用シート、間仕切り用
【材質】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルトロン 一般透明の型番AL121のページです。
型番AL121に関する仕様情報を記載しております。

アルトロン 一般透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AL123
AL124
AL141
AL143
AL144
AL151
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 長さ(m) 質量(g) トラスココード 厚さ(mm) 幅(mm) 横引張強度(N) 縦引張強度(N)

27,299円

( 30,029円 )
1個 -

5日目

その他間仕切り10019000.0215-77770.1137023502840

35,905円

( 39,496円 )
1個 -

5日目

その他間仕切り10025000.0215-78090.1183023502840

26,682円

( 29,350円 )
1個 あり

5日目

その他間仕切り5012000.0215-77760.291524102795

27,299円

( 30,029円 )
1個 -

5日目

その他間仕切り5019000.0215-77920.2137024102795

35,905円

( 39,496円 )
1個 -

5日目

その他間仕切り5025000.0215-78040.2183024102795

27,354円

( 30,089円 )
1個 -

5日目

その他間仕切り5019000.0215-77870.391523702705

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました