(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルトロン 防炎

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルトロン 防炎

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,778円 ~ 45,080円
税込価格
33,856円 ~ 49,588円

【特長】・加工作業が容易で広範囲にご利用できます【用途】・土木用シート、間仕切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
質量(g)
トラスココード
厚さ(mm)
幅(mm)
横引張強度(N)
縦引張強度(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
12000.0
215-7771
0.1
1830
2695
2980

1個

30,778( 33,856円 )

5日目

30
17000.0
215-7774
0.3
1370
2760
2915

1個

34,129( 37,542円 )

5日目

30
23000.0
215-7824
0.3
1830
2760
2915

1個

45,080( 49,588円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工作業が容易で広範囲にご利用できます
【用途】
・土木用シート、間仕切り、機器の保護カバー用
【材質】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルトロン 防炎のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました