(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 EXTRAGUARD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EG-006-M
合皮手袋 EXTRAGUARD カワテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,377円
税込単価
1,515円

【特長】・マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。・手のひら、指先にフ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • リストカラー:
    ブラック
  • 袖口タイプ:
    マジック付
  • すべり止め:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

EG-006-M 解除

Loading...

商品情報を表示

EG-006-Mの仕様・寸法情報

サイズMブラック
JANコード4907026800644トラスココード217-3508
リストカラーブラック手のひら周り(cm)18.2
全長(cm)20.2中指長さ(cm)8.1
質量(g)39材質1手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂
材質2甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂袖口タイプマジック付
すべり止めあり材質3ベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG-006-M

M
4907026800644
217-3508
18.2
20.2
8.1
39
手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂
甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂
ベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

1個

1,377( 1,515円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。
・手のひら、指先にフィットするため細かい作業が可能です。
・手のひら部に波型のスベリ止め加工、親指・人差し指の先にスベリ止め加工を施しており、作業性に優れています。
【用途】
・スポーツ、アウトドア
・運送、物流
・建築、設備
・農業、園芸
【材質】
・手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂
・甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂
・ベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 EXTRAGUARDの型番EG-006-Mのページです。
型番EG-006-Mに関する仕様情報を記載しております。

合皮手袋 EXTRAGUARDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EG-006-L
EG-006-LL
EG-008-L
EG-008-LL
EG-008-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 材質3

1,377円

( 1,515円 )
1個 あり

1日目

L4907026800668217-35071920.88.441手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂ベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

1,377円

( 1,515円 )
1個 あり

1日目

LL4907026800675217-351119.821.48.743手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂ベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

1,334円

( 1,467円 )
1個 あり

5日目

L4907026800866217-35161915.32.836手のひら部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン甲部:ナイロン、スパンデックス、シリコンベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

1,334円

( 1,467円 )
1個 あり

5日目

LL4907026800873217-351719.815.73.037手のひら部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン甲部:ナイロン、スパンデックス、シリコンベルクロ:ナイロン、ポリウレタン

1,334円

( 1,467円 )
1個 あり

7日目

M4907026800842217-350918.214.92.633手のひら部:ナイロン、ポリウレタン、シリコン甲部:ナイロン、スパンデックス、シリコンベルクロ:ナイロン、ポリウレタン
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 材質3

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト