(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼッケンベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8168-KY
ゼッケンベスト アンゼンベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,257円
税込単価
1,383円

【特長】・A4サイズが入る大型ポケットを前後に配置しております。・イベント、ボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    54
  • 胴回り(cm):
    80~130
  • 反射材幅:
    35mm
  • 質量(g):
    160.000
  • 材質2:
    反射テープ:PVC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

8168-KY 解除

Loading...

商品情報を表示

8168-KY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8168-KY

8168-KY

蛍光イエロー
-
4907534816847
212-2087

5個

1,257( 1,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズが入る大型ポケットを前後に配置しております。
・イベント、ボランティア、防災、防犯パトロール、工場、工事等様々な現場にお使い頂けます。
・腰回りマジックテープで調整可能です。
・左右差し入れ可能仕様で便利です。
【用途】
・イベント、ボランティア、防災・防犯パトロール、工場・工事現場に。
【材質】
・本体:ポリエステル100%
・反射テープ:PVC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゼッケンベストの型番8168-KYのページです。
型番8168-KYに関する仕様情報を記載しております。

ゼッケンベストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8168-BL
8168-KG
8168-NV
8168-OR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード

1,257円

( 1,383円 )
5個 あり

1日目

その他ブルー4907534816816212-2084

1,257円

( 1,383円 )
5個 あり

1日目

グリーン蛍光グリーン4907534816809212-2083

1,257円

( 1,383円 )
5個 あり

1日目

その他ネイビー4907534816823212-2082

1,257円

( 1,383円 )
5個 あり

1日目

オレンジ-4907534816830212-2085

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました