(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMF-L
耐切創指サック【10個入り】 ユビサック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【特長】・ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです【用途】・指先の危険作業に【...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    イエロー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    ケブラー100%薄地ニット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

TMF-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMF-L

L
4989999580389
114-4570
15
70.0
20.0

1パック

10個入り

840( 924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです
【用途】
・指先の危険作業に
【材質】
・ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創指サックの型番TMF-Lのページです。
型番TMF-Lに関する仕様情報を記載しております。

耐切創指サックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMF-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 内径(mm)

789円

( 868円 )

10個入り

1パック あり

1日目

M4989999580372114-45691365.015.0

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました