(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーキュート衛生管理用ほうき SUS柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62613205
バーキュート衛生管理用ほうき SUS柄【5個入り】 ホウキ・チリトリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,789円
税込単価
14,068円

【特長】・女性の方にも使いやすい軽量設計!・女性の方にも使いやすい軽量設計!わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ほうき
  • ほうきタイプ:
    自在ぼうき
  • 材質1:
    PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 幅(mm):
    300
  • 材質2:
    SUS304(柄)、PP(キャップ/ジョイント)

(i)ご注意

  • バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

型番

62613205 解除

Loading...

商品情報を表示

62613205 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(mm)
毛質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62613205

62613205

4513841261326
1575
202-1586
1230
ハードタイプ

1パック

5個入り

12,789( 14,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の方にも使いやすい軽量設計!
・女性の方にも使いやすい軽量設計!わずか360g
・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
・交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
・しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
【用途】
・床の清掃
【材質】
・ブラシ:PBT
・柄:SUS

(i)ご注意

  • バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーキュート衛生管理用ほうき SUS柄の型番62613205のページです。
型番62613205に関する仕様情報を記載しております。

バーキュート衛生管理用ほうき SUS柄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
62603105
62603205
62613505
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(mm) 毛質

14,400円

( 15,840円 )

5個入り

1パック あり

1日目

45138412603121675201-69321250ソフトタイプ

13,641円

( 15,005円 )

5個入り

1パック あり

1日目

45138412603291675201-85121250ソフトタイプ

12,789円

( 14,068円 )

5個入り

1パック あり

1日目

45138412613881575202-16001230ハードタイプ

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました