(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バラウシリーズ チェアー

バラウシリーズ チェアー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,680円 27,954円
税込単価
34,848円 30,749円

【特長】・天然木のバラウを使用したチェアーです・無垢材のオイルフィニッシュ加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • JANコード:
    4964079034396
  • 質量(g):
    11500
  • トラスココード:
    187-5663
  • 材質1:
    バラウウッド(オイルフィニッシュ)
  • 奥行(mm):
    560
  • 座高(mm):
    850
  • 幅(mm):
    500

(i)ご注意

  • お客様組立製品です。
  • 品質維持の為に使用の際は年2回程度チークオイルによるメンテナンスが必要です。

型番

2400350 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード材質1
2400350496407903439611500187-5663バラウウッド(オイルフィニッシュ)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2400350

1個

31,680円

27,954

( 30,749円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木のバラウを使用したチェアーです
・無垢材のオイルフィニッシュ加工により、経年による美しい木目の変化を楽しむ事が可能です
【材質】
・バラウウッド(オイルフィニッシュ)

(i)ご注意

  • お客様組立製品です。
  • 品質維持の為に使用の際は年2回程度チークオイルによるメンテナンスが必要です。

2400350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バラウシリーズ チェアーの型番2400350のページです。
型番2400350に関する仕様情報を記載しております。

バラウシリーズ チェアーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました