(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2410310
折タタミベンチ ロビーチェア

折タタミベンチ 2410310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,600円
税込単価
43,560円

【特長】・バネ脚式を採用し、しっかりと脚を開いて設置が可能です・スライド式やク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 種類:
    背なし
  • 色:
    ブルー系
  • 材質1:
    フレーム:スチール26角パイプ(粉体塗装)●座板:塩化ビニール
  • タイプ:
    折り畳み式
  • 座高(mm):
    400
  • 色詳細:
    座板/ブルー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

2410310 解除

Loading...

2410310 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2410310

4964079033498
14.900
175-6202
410
1806

1個

39,600( 43,560円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ脚式を採用し、しっかりと脚を開いて設置が可能です
・スライド式やクランク式に比べ使用時の脚をイレギュラーな折り畳みが起こりにくい設計です
【材質】
・フレーム:スチール26角パイプ(粉体塗装)・座板:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

2410310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折タタミベンチの型番2410310のページです。
型番2410310に関する仕様情報を記載しております。

折タタミベンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2410330
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 幅(mm)

36,000円

( 39,600円 )
1個 あり

8日目

496407903350411600175-61434121506

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました