(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ リフティングスリング JIS 4E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:INK4E75X14
インカ リフティングスリング JIS 4E ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,047円
税込単価
33,052円

【特長】・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    超高強力ポリエステル

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用ください。
  • 繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

INK4E75X14 解除

Loading...

商品情報を表示

INK4E75X14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
アイ部長さ(mm)
アイ部幅(mm)
縫製部長さ(mm)
基本使用荷重(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INK4E75X14

14
4582165298479
201-0696
7390.0
75×8
380
40
150
3.2

1個

30,047( 33,052円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
【用途】
・一般玉掛け作業用ベルトスリング
【材質】
・超高強力ポリエステル

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用ください。
  • 繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インカ リフティングスリング JIS 4Eの型番INK4E75X14のページです。
型番INK4E75X14に関する仕様情報を記載しております。

インカ リフティングスリング JIS 4Eのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
INK4E100X14
INK4E100X15
INK4E100X5.5
INK4E75X15
INK4E75X5.5
INK4E75X6.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) ベルト寸法(mm)幅×厚さ アイ部長さ(mm) アイ部幅(mm) 縫製部長さ(mm) 基本使用荷重(t)

34,937円

( 38,431円 )
1個 あり

9日目

144582165298707201-07089590.0100×837040150100

37,191円

( 40,910円 )
1個 あり

9日目

154582165298714201-223010250.0100×837040150100

18,092円

( 19,901円 )
1個 あり

9日目

5.54582165298585201-21913960.0100×837040150100

31,984円

( 35,182円 )
1個 あり

9日目

154582165298486201-22207910.075×8380401503.2

13,569円

( 14,926円 )
1個 あり

9日目

5.54582165298356201-06753010.075×8380401503.2

15,508円

( 17,059円 )
1個 あり

9日目

6.54582165298370201-22313530.075×8380401503.2

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました