(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラック KPトラックロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NBK-620
ブラック KPトラックロープ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

【特長】・汚れが目立ちにくい、黒いロープです。・強力なポリエチレンの特性を生か...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

NBK-620 解除

Loading...

 
カタログを表示

NBK-620 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
引張強度(kN)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBK-620

6×20
4903599224047
195-0647
3.62
400

2個

1,286( 1,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが目立ちにくい、黒いロープです。
・強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
【用途】
・トラックの荷台での荷縛り用。
【材質】
・ポリエチレン+ポリエステル混撚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラック KPトラックロープの型番NBK-620のページです。
型番NBK-620に関する仕様情報を記載しております。

ブラック KPトラックロープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
76B0905
TRBK-2
TRBK-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径×長さ
(mm×m)
包装形態 JANコード トラスココード 引張強度(kN) 質量(g)

949円

( 1,044円 )
2個 あり

1日目

9×54903599224030195-06487.6220.0

2,139円

( 2,353円 )
2個 あり

1日目

9×20シュリンク4903599224054195-06497.6900

2,775円

( 3,053円 )
2個 あり

1日目

12×20シュリンク4903599224061195-06509.81340

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました