(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラメイトロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PMR-02
パラメイトロープ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
551円
税込単価
606円

【特長】・発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 身体の確保・荷物の吊り下げなどの用途には使用できません。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

PMR-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMR-02

ブラック
-
4903599072822
202-7272

2個

551( 606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています
・ペットのリードやブレスレットを編んだりできます
【用途】
・結束、アウトドア、装飾などに
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 身体の確保・荷物の吊り下げなどの用途には使用できません。
  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラメイトロープの型番PMR-02のページです。
型番PMR-02に関する仕様情報を記載しております。

パラメイトロープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PMR-01
PMR-03
PMR-04
PMR-05
PMR-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード

551円

( 606円 )
2個 あり

1日目

その他迷彩4903599072815202-7277

551円

( 606円 )
2個 あり

1日目

その他OD4903599072839202-7260

551円

( 606円 )
2個 あり

1日目

その他オレンジ4903599072846202-7273

494円

( 543円 )
8個 あり

1日目

グリーン-4903599072853202-7270

551円

( 606円 )
2個 あり

1日目

イエロー-4903599072860202-7276

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました