(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ブレリス SDキャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合皮手袋 ブレリス SDキャッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,282円
税込単価
1,410円

【特長】・親指と人差し指部がタッチパネル対応です。・手の甲部がストレッチで握り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    0.75
  • すべり止め:
    エンボス加工
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン(PU)
  • 材質2:
    手甲部:デニムポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

4066-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4066-LL

LL
4907534406628
194-9981
21.0
21.5
8.5
58.000

1個

1,282( 1,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親指と人差し指部がタッチパネル対応です。
・手の甲部がストレッチで握りやすいです。
【用途】
・内装工事、電気工事、一般作業用
【材質】
・手のひら部:ポリウレタン(PU)
・手甲部:デニムポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 ブレリス SDキャッチの型番4066-LLのページです。
型番4066-LLに関する仕様情報を記載しております。

合皮手袋 ブレリス SDキャッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4066-L
4066-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

1,282円

( 1,410円 )
1個 あり

1日目

L4907534406611194-99801920.5853.000

1,282円

( 1,410円 )
1個 あり

1日目

M4907534406604194-998218.520.07.549.000

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました