(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凸凹防振手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凸凹防振手袋

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,073円
税込単価
2,280円

【特長】・振動軽減スポンジ内層で手に優しい手袋です。・手の平側に振動を軽減する...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    LL
  • 革手袋種類:
    人工皮革
  • 色:
    グレー/ブラック
  • JANコード:
    4907534002523
  • トラスココード:
    194-9978
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    24.5
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 袖口タイプ:
    マジック
  • 質量(g):
    90
  • 材質1:
    手のひら部:スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル、クロロプレンゴム
  • 材質3:
    防振材:スポンジ(合成ゴム)

型番

0025-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0025-LL

3個

2,073( 2,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動軽減スポンジ内層で手に優しい手袋です。
・手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
・吸汗・速乾性に優れます。
・カラビナが付属しているので、ベルト通しになどに取り付け可能です。
・洗って繰り返し使用できます。
【用途】
・チェーンソー、草刈り機、グラインダーなど振動を伴う作業に。
【材質】
・手のひら部:スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
・手甲部:ポリエステル、クロロプレンゴム
・防振材:スポンジ(合成ゴム)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凸凹防振手袋の型番0025-LLのページです。
型番0025-LLに関する仕様情報を記載しております。

凸凹防振手袋のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
チェンソーの連続使用で
評価 4.0満足度:4.02021/06/25
チェンソーを1日4時間ほど使うので購入しました。
以前に使っていたものより、掴んだ時の滑りはありません。
手首のマジックテープが大きくフィット感が良いです。
振動軽減の視点では詰め物がもう少し多い方が望ましいですがコスパ的には十分です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました