(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナックルアーマー C4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9900-R-M
ナックルアーマー C4 タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,973円
税込単価
2,170円

【特長】・手のひら部ニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。・手甲部、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 厚さ(mm):
    2.1
  • 耐切創レベル:
    5/4X
  • すべり止め:
    あり
  • EN388 2003規格:
    4542
  • EN388 2016規格:
    4442XP
  • 材質1:
    繊維部:高密度ポリエチレン、ナイロン、グラスファイバー
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 材質3:
    甲部:TPR(熱可塑性エストラマー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

9900-R-M 解除

Loading...

商品情報を表示

9900-R-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9900-R-M

9900-R-M

M
4907534990080
194-9987
ブルー
20.5
23
7.5
123.000

3個

1,973( 2,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら部ニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。
・手甲部、指部プロテクション仕様になっており、指や甲部の保護に役立ちます。
【用途】
・産業廃棄物処理、解体、運送、一般作業に。
【材質】
・繊維部:高密度ポリエチレン、ナイロン、グラスファイバー
・すべり止め部:ニトリルゴム
・甲部:TPR(熱可塑性エストラマー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナックルアーマー C4の型番9900-R-Mのページです。
型番9900-R-Mに関する仕様情報を記載しております。

ナックルアーマー C4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9900-BK-L
9900-BK-M
9900-R-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,024円

( 2,226円 )
3個 あり

1日目

L4907534990073194-9984ブラック22258.5142.000

1,973円

( 2,170円 )
3個 あり

1日目

M4907534990066194-9985ブルー20.5237.5123.000

1,973円

( 2,170円 )
3個 あり

1日目

L4907534990189194-9986ブラック22258.5142.000

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました