(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型定置式 1次元バーコードスキャナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-100-SR-USB-COM
小型定置式 1次元バーコードスキャナ OAサプライ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,625円
税込単価
45,788円

【特長】・最新のテクノロジーをコンパクトな筐体に搭載したモデルです・構成のため...

詳細情報を確認する

  • 色:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

F-100-SR-USB-COM 解除

Loading...

製品仕様

型番インターフェース質量(g)トラスココード
F-100-SR-RS232C-LERS232C(先バラ線)15.000195-1081
F-100-SR-USB-COMUSB Full Speed 12 Mbps (COM/HID)15.000195-1080
NLV-1001-RS232CRS232C(先バラ線)30.000195-1079
商品情報を表示

F-100-SR-USB-COM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
インターフェース
読み取り方式
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-100-SR-USB-COM

USB Full Speed 12 Mbps (COM/HID)
リニアイメージセンサ
20.25
19
45.5
15
195-1080
-
-
-

1個

41,625( 45,788円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のテクノロジーをコンパクトな筐体に搭載したモデルです
・構成のため、製造、装置などの様々なソリューションに適応します
・業界最速クラスの700スキャン/秒により、高速で移動または回転しているバーコードを確実に読み取ることができます
・高性能でありながら業界最小サイズで、取り付け設計の省スペース化に貢献します
・筐体の上部に読み取り率を表示可能なLEDインジケータとブザーを搭載し、設置現場で調整が容易となりました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型定置式 1次元バーコードスキャナの型番F-100-SR-USB-COMのページです。
型番F-100-SR-USB-COMに関する仕様情報を記載しております。

小型定置式 1次元バーコードスキャナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-100-SR-RS232C-LE
NLV-1001-RS232C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
インターフェース 読み取り方式 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 材質3

41,625円

( 45,788円 )
1個 あり

5日目

RS232C(先バラ線)リニアイメージセンサ20.251945.515195-1081---

50,000円

( 55,000円 )
1個 あり

5日目

RS232C(先バラ線)-43.3203030195-1079筐体:PC/ABSボタン:PET読み取り窓:PMMA

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました