(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮マルチロッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮マルチロッド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,574円 ~ 9,941円  特別価格 
税込価格
8,331円 ~ 10,935円  特別価格 

【特長】・最大耐荷重300kgです。(CE認証)・調整角の広いノンスリップパッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    300
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    本体・バー:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
  • 材質3:
    パッド:エチレン酢酸ビニル樹脂

(i)ご注意

  • 耐荷重値は対象物に対し製品の両パッドが90°(垂直に立っている状態)が前提となります。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
垂直静止荷重(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
950~1700
300~200
4954183169923
1800.0
206-5256

2個

7,574円

7,070

( 7,777円 )

1日目

1550~2900
300~100
4954183169930
2600.0
206-5257

2個

9,076円

8,471

( 9,318円 )

1日目

2000~3750
300~46
4954183169947
3200.0
206-5258

2個

9,941( 10,935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大耐荷重300kgです。(CE認証)
・調整角の広いノンスリップパッドです。
・確実で簡単に固定、解除ができます。
・握りやすく丈夫なナイロンハンドルです。
・圧力をしっかり伝える三角ネジが付いています。
・接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付です。
・1mm厚の剛性パイプです。
【用途】
・天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
・石膏ボードの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
【材質】
・本体・バー:スチール
・ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
・パッド:エチレン酢酸ビニル樹脂

(i)ご注意

  • 耐荷重値は対象物に対し製品の両パッドが90°(垂直に立っている状態)が前提となります。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮マルチロッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました