(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッターセット 1.2 (型番リスト)

カッターセット 1.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,130円
税込単価
3,443円

【特長】・消耗部品につき定期的なメンテナンス時に交換が可能です【用途】・部品交...

詳細情報を確認する

  • 部品区分:
    替刃
  • 適合本体:
    M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
  • JANコード:
    4573335380216
  • トラスココード:
    321-0936
  • 本体材質詳細:
    高速度工具鋼(SKH)
  • 質量(g):
    42
  • 品名:
    カッターセット 1.2

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

部品区分替刃適合本体M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
JANコード4573335380216トラスココード321-0936
本体材質詳細高速度工具鋼(SKH)質量(g)42
品名カッターセット 1.2 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

254255

1個

3,130( 3,443円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・消耗部品につき定期的なメンテナンス時に交換が可能です
【用途】
・部品交換
【材質】
・SKH

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターセット 1.2の型番254255のページです。
型番254255に関する仕様情報を記載しております。

カッターセット 1.2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト