(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスワゴン FLWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレックスワゴン FLWシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,115円 34,877円
税込単価
48,527円 38,365円

【特長】・柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です・機械の横に一台置くと...

詳細情報を確認する

  • 支柱径(mm):
    25.4
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。

型番

FLW-922VXZ-YG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
均等積載量(kg/段)(kg/段)
質量(g)(g)
材質1
材質2
材質3
グリーン購入法適合品
キャスター径(mm)(mm)
均等積載量(kg/段)引出し
均等積載量(kg/段)棚板
棚板調整ピッチ(mm)
引出し数
段数(段)
棚段数(段)
仕様
棚板
キャスター仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FLW-922VXZ-YG

FLW-922VXZ-YG

750
500
1200
150
ヤンググリーン
-
4989999307368
190-0046
100
52700.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:エラストマー樹脂
-
100
-
-
25
4
2
-
-
-
-
-
-

1個

44,115円

34,877

( 38,365円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です
・機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレックスワゴン FLWシリーズの型番FLW-922VXZ-YGのページです。
型番FLW-922VXZ-YGに関する仕様情報を記載しております。

フレックスワゴン FLWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました