(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NF-EK34L-15A
電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラム コードリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,008円 33,538円
税込単価
41,809円 36,892円

【特長】・ロック(引掛)式コンセントなので、作業中にコンセントからプラグが抜け...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 質量(g):
    7500
  • 定格電流(A):
    5
  • コンセント仕様定格:
    2P・15A・125V アース付
  • 電線種:
    VCT
  • 温度センサー:
    自動復帰型
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
    ×
  • 接地端子:

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いた状態で使用する場合、定格は5Aまでとなります。それ以上は焼損するおそれがありますので全てを引き出してご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

NF-EK34L-15A 解除

Loading...

商品情報を表示

NF-EK34L-15A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
コンセント仕様形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

NF-EK34L-15A

4937305051283
162-2017
[[三芯]]引掛(ロック)式

1個

38,008円

33,538

( 36,892円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック(引掛)式コンセントなので、作業中にコンセントからプラグが抜け落ちる心配がありません
・漏電遮断器付なので漏電時に作業員を感電から守ります

(i)ご注意

  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いた状態で使用する場合、定格は5Aまでとなります。それ以上は焼損するおそれがありますので全てを引き出してご使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラムの型番NF-EK34L-15Aのページです。
型番NF-EK34L-15Aに関する仕様情報を記載しております。

電工ドラム ロック(引掛)式コンセントドラムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-EB34L-15A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード コンセント仕様形状

38,275円

( 42,103円 )
1個 あり

6日目

4937305051276162-0479[[三芯]]

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました