(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

びっくりゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BG-25BR
びっくりゴム アンゼンクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円

【特長】・自己固定力に優れているので両面テープを使わなくても設置できます・手元...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

BG-25BR 解除

Loading...

商品情報を表示

BG-25BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
内径(mm)
質量(g)
材質1
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BG-25BR

ブラウン
4
4968124212685
183-0529
25
560
エラストマー
0.9

4個

831( 914円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己固定力に優れているので両面テープを使わなくても設置できます
・手元の滑り止め対策として使えます
【用途】
・階段の手すりの滑り止め対策、手押し台車のグリップなどに
【材質】
・エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

びっくりゴムの型番BG-25BRのページです。
型番BG-25BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
BG-32BR
BG-40BR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚み(mm) JANコード トラスココード 内径(mm) 質量(g) 材質1 長さ(m)

1,142円

( 1,256円 )
2個 あり

4日目

ブラウン44968124212753183-050932650.000エラストマー0.9

1,225円

( 1,348円 )
4個 あり

4日目

ブラウン44968124212821183-049640960.000エラストマー0.9

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました