(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電ゴムシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:491-0320
導電ゴムシート オクナイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,650円
税込単価
147,015円

【特長】・快適な作業環境を作る静電防止用ゴムシートです・IC工場内の作業台や床...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切り売り不可。
  • アースを取って下さい。
  • 商品画像は代表画像です

型番

491-0320 解除

Loading...

商品情報を表示

491-0320 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

491-0320

グリーン
3
4964079014480
45000
174-8274
合成ゴム
グリーン/ブラック

1個

133,650( 147,015円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業環境を作る静電防止用ゴムシートです
・IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止や病院施設等の人体帯電が問題となる作業環境の静電防止に効果を発揮します
【用途】
・精密機械工場・医療現場に

(i)ご注意

  • 切り売り不可。
  • アースを取って下さい。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電ゴムシートの型番491-0320のページです。
型番491-0320に関する仕様情報を記載しております。

導電ゴムシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
491-0300
491-0310
491-0330
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 色詳細

103,680円

( 114,048円 )
1個 あり

4日目

グリーン2496407901446630000174-8290合成ゴムグリーン/ブラック

74,160円

( 81,576円 )
1個 あり

4日目

ブラック2496407901447330000175-4662天然ゴム-

102,960円

( 113,256円 )
1個 あり

5日目

ブラック3496407901449745000174-8293天然ゴム-

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました