(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:304087
アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル ケンチク・ナイソウヨウホシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます【用途】・屋内...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    330
  • 質量(g):
    640
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

304087 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
304087

304087

ホワイト
4970925304087
226-6251

1個

960( 1,056円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます
【用途】
・屋内外のコンクリート・モルタル・レンガなどのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修に
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタルの型番304087のページです。
型番304087に関する仕様情報を記載しております。

アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
304094
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

960円

( 1,056円 )
1個 あり

3日目

アイボリー4970925304094226-6252

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました