(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチクランプ ST-85

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチクランプ ST-85

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,726円
税込単価
4,099円

【特長】・丸、角、板形状を選ばずワンタッチ固定・快適な作業ができるWORK B...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4975205300407
  • サイズ(mm):
    135L×115W× 35H(収納時)
  • 商品タイプ:
    関連品
  • クランプ幅(mm):
    最大72
  • クランプ高(mm):
    最大35
  • 固定強度:
    約18N

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-85

1個

3,726( 4,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸、角、板形状を選ばずワンタッチ固定
・快適な作業ができるWORK BASEシリーズ
・持ち運びに便利!折りたたんでコンパクト収納
・角度固定ツマミは、左右どちらでも取り付け可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクランプ ST-85の型番ST-85のページです。
型番ST-85に関する仕様情報を記載しております。

マルチクランプ ST-85のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

高評価レビュー

コネクタ端子の半田付け
評価 5.0満足度:5.02021/04/28
普段はバイスを使用していましたが作業性が悪かったのでマルチクランプを購入しました。
ワンタッチでコネクタをクランプできるので大変便利になりました。
簡単に角度調整もできるので作業性がアップしました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

コネクタ端子の半田付け
評価 5.0満足度:5.02021/04/28
普段はバイスを使用していましたが作業性が悪かったのでマルチクランプを購入しました。
ワンタッチでコネクタをクランプできるので大変便利になりました。
簡単に角度調整もできるので作業性がアップしました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ハーネス作成
評価 5.0満足度:5.02023/04/30
ハーネスケーブルを製作時、コネクターなどのハンダ作業に大変便利でした。
今までは出で持っていましたが、これを使えばむちゃくちゃやりやすくて、良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

コネクター類の半田付け作業
評価 5.0満足度:5.02021/01/30
バネ圧利用の簡単クランプで、シャコマン式クランプに比べ
大幅に作業時間を短縮できました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました