(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CNCZ-C 超硬フラットザグリドリル TiCNコート 2刃 自動旋盤用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNCZ-C5
CNCZ-C 超硬フラットザグリドリル TiCNコート 2刃 自動旋盤用 チョウコウドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,698円
税込単価
8,468円

【特長】・材質:超硬・刃数:2枚刃・コーティング:TiCNコート・形状:右刃右...

詳細情報を確認する

型番

CNCZ-C5 解除

Loading...

カタログを表示

CNCZ-C5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
小径(ドリル径)(mm)
大径(ドリル径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径、MTNo
小径公差(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNCZ-C5

5
5
16
45
5
0~-0.018

1個

7,698( 8,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:2枚刃
・コーティング:TiCNコート
・形状:右刃右ねじれ20°フラット座繰りドリル(自動旋盤用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNCZ-C 超硬フラットザグリドリル TiCNコート 2刃 自動旋盤用の型番CNCZ-C5のページです。
型番CNCZ-C5に関する仕様情報を記載しております。

CNCZ-C 超硬フラットザグリドリル TiCNコート 2刃 自動旋盤用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNCZ-C10.3
CNCZ-C10.4
CNCZ-C10.5
CNCZ-C5.1
CNCZ-C5.2
CNCZ-C5.3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
小径(ドリル径)
(mm)
大径(ドリル径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径、MTNo 小径公差(mm)
(mm)

21,300円

( 23,430円 )
1個 -

1日目

10.310.3256070~-0.027

21,300円

( 23,430円 )
1個 -

1日目

10.410.4256070~-0.027

21,300円

( 23,430円 )
1個 -

1日目

10.510.5256070~-0.027

8,146円

( 8,961円 )
1個 あり

1日目

5.15.1164560~-0.018

8,146円

( 8,961円 )
1個 あり

1日目

5.25.2164560~-0.018

8,146円

( 8,961円 )
1個 あり

1日目

5.35.3164560~-0.018

段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました