(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMM190624-65-T9225
タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMM190624-65-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

高出力の機械でばりばり削る加工に優れる耐欠損性を重視した高信頼性ブレーカ。【材...

詳細情報を確認する

型番

SNMM190624-65-T9225 解除

Loading...

SNMM190624-65-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMM190624-65-T9225

2.4
19
06(6.35)

10個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高出力の機械でばりばり削る加工に優れる耐欠損性を重視した高信頼性ブレーカ。
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する

カタログ

SNMM190624-65-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMM190624-65-T9225のページです。
型番SNMM190624-65-T9225に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・SNMM-65・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNMM190612-65-T9225
SNMM310924-65-T9225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長 厚さ

2,090円

( 2,299円 )
10個 -

1日目

1.21906(6.35)

6,970円

( 7,667円 )
10個 -

1日目

2.43109(9.52)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました