(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PDACR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト

PDACR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
27,300円
税込価格
30,030円

高圧クーラントノズル付きレバーロック式バイト、底面給油口付き、アプローチ角91...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    11
  • 切込み角:
    A:90°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク高さ(mm):
    16
  • シャンク幅(mm):
    16
  • 全長(mm):
    76
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    DC□□11T3□□
  • スパナ:
    HW2.5/5
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.2
  • シャンク断面H/B:
    16

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

PDACR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト 製品特長・仕様1

外形図

PDACR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト 外形図1

選定サポート情報

アダプタ対応角シャンク

PDACR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト 選定サポート1

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

27,300( 30,030円 )

1日目

1個

27,300( 30,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧クーラントノズル付きレバーロック式バイト、底面給油口付き、アプローチ角91°、使用インサートポジ55°ひし形。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PDACR/L-CHP-MC 高圧クーラントノズル付レバーロック式バイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました