(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POMG110612-MNW-T9215
タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ POMG110612-MNW-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,820円
税込単価
2,002円

POMG-MNWネガ、M級、五角形インサート、高送り、高切込み用。【材種特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

POMG110612-MNW-T9215 解除

Loading...

POMG110612-MNW-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報



製品特長・仕様

高経済性の両面10 コーナ仕様

ISO インサートのコーナ単価に対し、圧倒的な工具費削減が可能。

タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高経済性の両面10 コーナ仕様

外形図

タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■ホルダ仕様

高切込み用ホルダ

シリーズ 使用方法1

高送り用ホルダ

シリーズ 使用方法2

*インサート POMG130612-MNW形状

■加工領域

HDタイプ、HFタイプの2種類のホルダにより、広範囲の加工領域に対応!

インサート POMG110612-MNW

シリーズ 使用方法3

インサート POMG130612-MNW

シリーズ 使用方法4

使用事例

加工部品名機械部品
ホルダPPXOR3232P13-HF
インサートPOMG130612-MNW
材種T9215
被削材S45C
タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)120
送り: f (mm/rev)1.5
切込み: ap (mm)1.2
切削油湿式
結果タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
従来ISO インサートに対して、2.5 倍の高能率加工を実現。また、高送り刃型形状とMNW ブレーカの組み合わせにより低抵抗加工を実現し、 工具寿命8倍を達成。

推奨切削条件

推奨切削条件表

高切込み用ホルダ  HD タイプ (High Depth of Cut)

タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高切込み用ホルダ  HD タイプ (High Depth of Cut)

高送り用ホルダ  HF タイプ (High Feed)

タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高送り用ホルダ  HF タイプ (High Feed)

選定サポート情報

<PPXOR/L-HD>
レバーロック式バイト、アプローチ角48.5°、使用インサートネガ108°五角形

シリーズ 選定サポート1

切れ刃形状記号X

型番HBLFLHHFWFKAPRREインサート
PPXOR/L2525M11-HD252515035253248.51.2POMG110612
PPXOR/L3232P13-HD323217040324048.51.2POMG130612

部品

シリーズ 選定サポート2

<PPXOR/L-HF>
レバーロック式バイト、アプローチ角22.5°、使用インサートネガ108°五角形

シリーズ 選定サポート3

切れ刃形状記号X

型番HBLFLHHFWFKAPRREインサート
PPXOR/L2525M11-HF252515035253222.51.2POMG110612
PPXOR/L3232P13-HF323217040324022.51.2POMG130612

部品

シリーズ 選定サポート4

注意:TurnTenFeedのコーナ角は鈍角(108°)ですので、隅R部の加工等は出来ません。加工残りが発生します。

材種特性

用途材種母材コーティング層
比重硬さ(HRA)抗折力(GPa)主構成厚さ(μm)
PT921514.090.52.6等方柱状結晶Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.489.82.7等方柱状結晶Ti 系化合物+ Al2O318
MAH801514.991.83.1(Al,Ti)N3.5
SAH801514.991.83.1(Al,Ti)N3.5

型番リスト

型番
被削材
コーティング
被削材状態
切れ刃長
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POMG110612-MNW-T9215

P(鋼)[○]
CVDコーティング
連続
11
10
T9215

10個

1,820( 2,002円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

POMG-MNWネガ、M級、五角形インサート、高送り、高切込み用。
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

POMG110612-MNW-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番POMG110612-MNW-T9215のページです。
型番POMG110612-MNW-T9215に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・POMG-MNW・108°正五角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
POMG110612-MNW-AH8015
POMG110612-MNW-T9225
POMG130612-MNW-AH8015
POMG130612-MNW-T9215
POMG130612-MNW-T9225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーティング 被削材状態 切れ刃長 利用可能コーナー数 材種記号

1,880円

( 2,068円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯]PVDコーティング-115AH8015

1,880円

( 2,068円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]PVDコーティング軽断続115T9225

2,380円

( 2,618円 )
10個 -

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯]PVDコーティング-135AH8015

2,310円

( 2,541円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]CVDコーティング連続1310T9215

2,380円

( 2,618円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]PVDコーティング軽断続135T9225

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました