(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・XOMU-PS・特殊・穴有・旋削チップ

タンガロイ・XOMU-PS・特殊・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

優れた切りくず処理とシャープな切れ味を実現する仕上げ~中切削用3次元ブレーカ。...

詳細情報を確認する

型番

XOMU06H204-PS-AH725 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 
 

外形図

タンガロイ・XOMU-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

穴あけ加工の切削条件と切りくず処理性

タンガロイ・XOMU-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

旋削加工の切削条件と切りくず処理性

タンガロイ・XOMU-PS・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XOMU06H204-PS-AH725

0.4
06
-

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた切りくず処理とシャープな切れ味を実現する仕上げ~中切削用3次元ブレーカ。M級による低コストと幅広い使用領域で高能率穴ぐり加工を実現。

カタログ

 

XOMU06H204-PS-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・XOMU-PS・特殊・穴有・旋削チップの型番XOMU06H204-PS-AH725のページです。
型番XOMU06H204-PS-AH725に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・XOMU-PS・特殊・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XOMU05X204-PS-AH725
XOMU07H304-PS-AH725
XOMU08T304-PS-AH725
XOMU09T304-PS-AH725
XOMU100404-PS-AH725
XOMU120404-PS-AH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長 厚さ

1,360円

( 1,496円 )
10個 -

1日目

0.405-

1,360円

( 1,496円 )
10個 -

1日目

0.407-

1,360円

( 1,496円 )
10個 -

1日目

0.408T3(3.97)

1,510円

( 1,661円 )
10個 -

1日目

0.409T3(3.97)

1,560円

( 1,716円 )
10個 -

1日目

0.41004(4.76)

1,700円

( 1,870円 )
10個 -

1日目

0.41204(4.76)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました