(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JXPS06R06F-SH725
溝入れ・突っ切り用インサート JXPS**R/L-F TACチップ

溝入れ・突っ切り用インサート JXPS**R/L-F JXPS06R06F-SH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円

タンガロイ社独自の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ20mm以下の小物...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JXPS06R06F-SH725 解除

Loading...

JXPS06R06F-SH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

3 次元ブレーカを適用した0.6, 0.8 mm 幅インサート

  • 突切り加工時のワーク素材使用量の削減、切削抵抗の低減が可能
  • 基準位置出し工具としてバーフィーダの繰り返し押圧にも耐える高強度設計
タンガロイ・JXPS○○R/L-F用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 3 次元ブレーカを適用した0.6, 0.8 mm 幅インサート

外形図

タンガロイ・JXPS○○R/L-F用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

芯高(刃先高さ)調整

突切り加工を行う際は、芯高を± 0.1 mm 以内に正しく設定することで、インサート寿命を安定させることが可能です。

タンガロイ・JXPS○○R/L-F用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 芯高(刃先高さ)調整

推奨切削条件

推奨切削条件表

突切り/ 溝入れ

タンガロイ・JXPS○○R/L-F用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・JXPS○○R/L-F用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

幅広いサイズの突切り用インサートを設定

  • 4 サイズのインサートを同一ホルダに取付可能
  • 突切り径に応じた最適なインサートサイズを選択でき、安定した加工を実現
タンガロイ・JXPS○○R/L-F用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 幅広いサイズの突切り用インサートを設定

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
材種記号
最大突切り径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JXPS06R06F-SH725

0.6
JSXXR、JSXXR-S、JSXXR-F-CHP、JSXXR-F-S-CHP、JSXXR-H/X-CHP、JSXXR-X-S-CHP、QR12-SXXL-CHP、JS-SXXL09
SH725
6

5個

2,560( 2,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ社独自の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ20mm以下の小物部品の突切り、溝入れ加工に最適。
【材種特長】
・『SH725』高い耐摩耗性を発揮-鋼・ステンレス鋼加工用材種
・『SH7025』鋭い切れ味を持つ小型部品加工用材種、高品位な仕上げ面、安定加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

JXPS06R06F-SH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ・突っ切り用インサート JXPS**R/L-Fの型番JXPS06R06F-SH725のページです。
型番JXPS06R06F-SH725に関する仕様情報を記載しております。

溝入れ・突っ切り用インサート JXPS**R/L-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JXPS06L06F-SH7025
JXPS06L06F-SH725
JXPS06R06F-SH7025
JXPS12L08F-SH7025
JXPS12L08F-SH725
JXPS12L10F-SH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 刃幅
(mm)
適合ホルダ 材種記号 最大突切り径
(mm)

2,750円

( 3,025円 )
5個 -

2日目

0.6JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHPSH70256

2,560円

( 2,816円 )
5個 -

1日目

0.6JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHPSH7256

2,750円

( 3,025円 )
5個 -

2日目

0.6JSXXR、JSXXR-S、JSXXR-F-CHP、JSXXR-F-S-CHP、JSXXR-H/X-CHP、JSXXR-X-S-CHP、QR12-SXXL-CHP、JS-SXXL09SH70256

2,892円

( 3,181円 )
5個 -

2日目

0.8JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHPSH702512

2,690円

( 2,959円 )
5個 -

1日目

0.8JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHPSH72512

2,892円

( 3,181円 )
5個 -

2日目

1JSXXL、JSXXL-S、JSXXL-F-CHP、JSXXL-F-S-CHP、JSXXL-H/X-CHP、JSXXL-X-S-CHPSH702512

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました