(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCL27-150-015-AH725
溝入れ・突っ切り用インサート TCL27 TACチップ

溝入れ・突っ切り用インサート TCL27 TCL27-150-015-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

タンガロイ社独自のインサートクランプシステムを採用し、優れた繰り返し刃先位置精...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    STCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAR/L27-CHP
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TCL27-150-015-AH725 解除

Loading...

TCL27-150-015-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・STCR/L-27用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・STCR/L-27用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

注意・禁止事項

ご使用上の注意点

コーナ交換方法

タンガロイ・STCR/L-27用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 注意・禁止事項
  • 1. 右勝手工具は右勝手用切れ刃Rを使用
  • 2. インサート回転
  • 3. インサート裏返し
  • 4. インサート回転

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種記号
最大突切り径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCL27-150-015-AH725

0.15
1.5
AH725
11.4

5個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ社独自のインサートクランプシステムを採用し、優れた繰り返し刃先位置精度が得られ、加工精度と安定した工具寿命を実現する4コーナ溝入れ、突っ切り加工用工具シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

TCL27-150-015-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ・突っ切り用インサート TCL27の型番TCL27-150-015-AH725のページです。
型番TCL27-150-015-AH725に関する仕様情報を記載しております。

溝入れ・突っ切り用インサート TCL27のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCL27-150-015-AH6235
TCL27-150-015-AH7025
TCL27-150-015-AH8005
TCL27-200-020-AH6235
TCL27-200-020-AH7025
TCL27-200-020-AH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)
材種記号 最大突切り径
(mm)

3,560円

( 3,916円 )
5個 -

2日目

0.151.5AH623511.4

3,560円

( 3,916円 )
5個 -

2日目

0.151.5AH702511.4

3,560円

( 3,916円 )
5個 -

2日目

0.151.5AH800511.4

3,560円

( 3,916円 )
5個 -

2日目

0.22AH623512.8

3,560円

( 3,916円 )
5個 -

2日目

0.22AH702512.8

3,300円

( 3,630円 )
5個 -

1日目

0.22AH72512.8

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました