(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCGT060300-60DT-GH730
ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート TACチップ

ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート XCGT060300-60DT-GH730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

タンガロイ ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート。

詳細情報を確認する

型番

XCGT060300-60DT-GH730 解除

Loading...

XCGT060300-60DT-GH730 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート 外形図

XHGT-30A

ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート 外形図2

XHGR-45A

ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート 外形図3

XHGR-60A

型番リスト

型番
面取り刃両角(θ)(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCGT060300-60DT-GH730

60

2個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサート。

Loading...

XCGT060300-60DT-GH730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサートの型番XCGT060300-60DT-GH730のページです。
型番XCGT060300-60DT-GH730に関する仕様情報を記載しております。

ドリルマイスター XHGT/R形 面取りインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
XCGT060300-30DT-GH730
XCGT060300-45DT-GH730
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
面取り刃両角(θ)
(°)

2,080円

( 2,288円 )
2個 -

1日目

30

2,080円

( 2,288円 )
2個 -

1日目

45

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました