(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル中心刃用インサート Gブレーカ付

ドリル中心刃用インサート Gブレーカ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,870円 ~ 2,580円
税込価格
2,057円 ~ 2,838円

独創的な形状のインサートを採用した画期的な刃先交換式ガンドリル。

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ドリル中心刃用インサート Gブレーカ付 外径図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
インサート厚み(mm)
コーティング・表面処理(詳細)
インサート型番(呼び記号)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25~25.99
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
3
AH8015
FBM060308L-G-C

10個

1,870( 2,057円 )

1日目

30~41
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
AH725
FBM070408L-G-C

10個

2,010( 2,211円 )

1日目

30~41
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
AH8015
FBM070408L-G-C

10個

2,010( 2,211円 )

1日目

41.01~51
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
AH725
FBM080408L-G-C

10個

2,150( 2,365円 )

1日目

41.01~51
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
AH8015
FBM080408L-G-C

10個

2,150( 2,365円 )

1日目

51.01~64
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
AH725
FBM100408L-G-C

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

51.01~64
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
AH8015
FBM100408L-G-C

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

60.01~65
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
AH725
FBM130408L-G-C

10個

2,580( 2,838円 )

1日目

60.01~65
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
AH8015
FBM130408L-G-C

10個

2,580( 2,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独創的な形状のインサートを採用した画期的な刃先交換式ガンドリル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドリル中心刃用インサート Gブレーカ付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました