(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FBM060304R-G-I-AH8015
ドリル中心刃/中間刃用インサート TACチップ

ドリル中心刃/中間刃用インサート FBM060304R-G-I-AH8015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,870円
税込単価
2,057円

タンガロイ 刃先交換式ドリル用チップ ドリル中心刃/中間刃用インサート。【材種...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    FNBM、FNBM-D
  • コーティング・表面処理有無:
  • 内刃、外刃:
    内刃
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVD

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FBM060304R-G-I-AH8015 解除

Loading...

FBM060304R-G-I-AH8015 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ドリル中間刃用インサート 外形図
ドリル中心刃/中間刃用インサート 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリル中間刃用インサート 推奨切削条件表
ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :12580-140 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :19080-140 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25080-140 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-140 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-140 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :20070-120 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :27570-120 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30040-90 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35040-90 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20040-90 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32540-90 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20030-80 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24030-80 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18030-80 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :18080-180 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :26080-180 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :16080-140 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :25080-140 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :13080-140 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :23080-140 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 6080-220 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :10080-220 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 7580-220 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 9080-220 m/min
N25アルミニウム鋳造合金 >12% Si耐熱 :13080-220 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :11080-220 m/min
N27銅合金真ちゅう : 9080-220 m/min
N28銅合金電気銅 :10080-220 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20020-50 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28020-50 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25020-50 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35020-50 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-50 m/min
S36純チタン純 :31020-50 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31020-50 m/min
H38焼入鋼焼入れ :56020-50 m/min
H39焼入鋼焼入れ :65420-50 m/min
H40チル鋳鉄鋳造 :40020-50 m/min
H41鋳鉄焼入れ :56020-50 m/min

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
用途
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
インサート型番(呼び記号)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBM060304R-G-I-AH8015

25~29.99
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
ドリル中間刃用
3
0.4
FBM060304R-G-I

10個

1,870( 2,057円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 刃先交換式ドリル用チップ ドリル中心刃/中間刃用インサート。
【材種特長】
・『AH9130』高い耐摩耗性を誇る、多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種
・『AH725』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種、鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

FBM060304R-G-I-AH8015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル中心刃/中間刃用インサートの型番FBM060304R-G-I-AH8015のページです。
型番FBM060304R-G-I-AH8015に関する仕様情報を記載しております。

ドリル中心刃/中間刃用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FBM060304R-DL-I-AH725
FBM060304R-DL-I-AH9130
FBM060304R-G-I-AH725
FBM060304R-G-I-AH9130
FBM060304R-HF-I-AH8015
FBM060304R-HF-I-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
被削材 用途 インサート厚み
(mm)
コーナR(半径)
(mm)
インサート型番(呼び記号)

1,870円

( 2,057円 )
10個 -

1日目

25~29.99M (ステンレス鋼) / P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)ドリル中間刃用30.4FBM060304R-DL-I

1,880円

( 2,068円 )
10個 -

1日目

25~29.99M (ステンレス鋼) / P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)ドリル中間刃用30.4FBM060304R-DL-I

1,870円

( 2,057円 )
10個 -

1日目

25~29.99M (ステンレス鋼) / P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)ドリル中間刃用30.4FBM060304R-G-I

1,880円

( 2,068円 )
10個 -

1日目

25~29.99M (ステンレス鋼) / P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)ドリル中間刃用30.4FBM060304R-G-I

1,870円

( 2,057円 )
10個 -

1日目

25~29.99M (ステンレス鋼) / P (鋼) / N (非鉄金属) / K (鋳鉄) / H (高硬度材) / S (耐熱合金、チタン合金)ドリル中間刃用30.4FBM060304R-HF-I

1,880円

( 2,068円 )
10個 -

1日目

25~29.99M (ステンレス鋼) / P (鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)ドリル中間刃用30.4FBM060304R-HF-I

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました