(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル外周刃用インサート

ドリル外周刃用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,340円 ~ 3,040円
税込価格
2,574円 ~ 3,344円

独創的な形状のインサートを採用した画期的な刃先交換式ガンドリル。【材種特長】・...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    FNBM、FNBM-D
  • コーティング・表面処理有無:
  • 用途:
    ドリル外周刃用
  • 内刃、外刃:
    外刃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ドリル外周刃用インサート 外形図
ドリル外周刃用インサート 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ドリル外周刃用インサート 推奨切削条件表
ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :12580-140 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :19080-140 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25080-140 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-140 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-140 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :20070-120 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :27570-120 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30040-90 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35040-90 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20040-90 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32540-90 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20030-80 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24030-80 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18030-80 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :18080-180 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :26080-180 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :16080-140 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :25080-140 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :13080-140 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :23080-140 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 6080-220 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :10080-220 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 7580-220 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 9080-220 m/min
N25アルミニウム鋳造合金 >12% Si耐熱 :13080-220 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :11080-220 m/min
N27銅合金真ちゅう : 9080-220 m/min
N28銅合金電気銅 :10080-220 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20020-50 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28020-50 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25020-50 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35020-50 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-50 m/min
S36純チタン純 :31020-50 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31020-50 m/min
H38焼入鋼焼入れ :56020-50 m/min
H39焼入鋼焼入れ :65420-50 m/min
H40チル鋳鉄鋳造 :40020-50 m/min
H41鋳鉄焼入れ :56020-50 m/min

切削条件時の注意

上記の表に示された数値は、加工環境や被削材の状態により変動するため、目安としてご使用ください。

適用被削材

ドリル外周刃用インサート 適用被削材

選定サポート情報

インサート材種のISO 領域
チップブレーカ形状の比較
ドリル外周刃用インサート インサート材種のISO 領域
ドリル外周刃用インサート チップブレーカ形状の比較

HF 形 - 高送り時でも安定した加工を実現

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
被削材
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
コーティング・表面処理(詳細)
インサート型番(呼び記号)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25~29.99
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
3
0.4
PVD
FBH060304R-G-P

10個

2,340( 2,574円 )

1日目

25~29.99
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
3
0.8
PVD
FBH060308R-G-P

10個

2,340( 2,574円 )

1日目

25~29.99
M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
3
0.8
PVD
FBH060308R-G-P

10個

2,340( 2,574円 )

1日目

25~29.99
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
3
0.8
PVD
FBH060308R-G-P

10個

2,350( 2,585円 )

1日目

30~38
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.4
PVD
FBH080404R-G-P

10個

2,430( 2,673円 )

1日目

30~38
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH080408R-G-P

10個

2,430( 2,673円 )

1日目

30~38
M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
0.8
PVD
FBH080408R-G-P

10個

2,430( 2,673円 )

1日目

30~38
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH080408R-G-P

10個

2,440( 2,684円 )

1日目

38.01~47
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.4
PVD
FBH090404R-G-P

10個

2,530( 2,783円 )

1日目

38.01~47
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH090408R-G-P

10個

2,530( 2,783円 )

1日目

38.01~47
M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
0.8
PVD
FBH090408R-G-P

10個

2,530( 2,783円 )

1日目

38.01~47
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH090408R-G-P

10個

2,540( 2,794円 )

1日目

47.01~60
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH110408R-G-P

10個

2,640( 2,904円 )

1日目

47.01~60
M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
0.8
PVD
FBH110408R-G-P

10個

2,640( 2,904円 )

1日目

47.01~60
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH110408R-G-P

10個

2,650( 2,915円 )

1日目

60.01~65
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH130408R-G-P

10個

3,020( 3,322円 )

1日目

60.01~65
M (ステンレス鋼) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
4
0.8
PVD
FBH130408R-G-P

10個

3,020( 3,322円 )

1日目

60.01~65
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金)
4
0.8
PVD
FBH130408R-G-P

10個

3,040( 3,344円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独創的な形状のインサートを採用した画期的な刃先交換式ガンドリル。
【材種特長】
・『AH9130』高い耐摩耗性を誇る、多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種
・『AH725』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種、鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル外周刃用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました