(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KUSTS18E-90.00
UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッド TACドリル

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッド KUSTS18E-90.00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
220,500円
税込単価
242,550円

深穴加工を行う際に使用する径調整式のシングルチューブシステム用ネジドリルヘッド...

詳細情報を確認する

型番

KUSTS18E-90.00 解除

Loading...

KUSTS18E-90.00 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッド 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッド 関連画像

選定サポート情報

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッド 関連画像2

UNIDEXパーツ

部品

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッド 関連画像3

・フィラーはトップガイドポケットを保護するためのもので、φ92mm以上のドリルヘッドに付いています。

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッド 関連画像4

・工具径によりパーツは図の通りにならない場合があります。

工具径
DCN-DCX(mm)
外周インサート数量中間インサート数量中心インサート数量
38-39.99508-05R1508-05R1508-05R1
40-44.991123-04R1508-05R1508-05R1
45-47.991123-04R1508-05R11123-04R1
48-51.991123-04R11123-04R11123-04R1
52-54.991123-32R11123-04R11123-04R1
55-57.991123-32R11123-04R11123-32R1
58-59.991123-32R11123-32R11123-32R1
60-63.991123-32R11123-32R11123-32R1
64-67.991123-43R11123-32R11123-32R1
68-77.991123-32R11123-43R11123-43R1
78-84.991123-43R11123-43R11123-43R1
85-91.991123-63R11123-43R11123-43R1
92-98.991123-43R11123-63R11123-63R1
99-106.991123-63R11123-63R11123-63R1

・プラス(+)のスペアパーツを使用して工具径を最大5mmまで大きくすることが可能です。(拡大可能代は工具径により異なります。)
・ドリルヘッドはカートリッジ、ガイドパッド、フィラー、プロテクター、サブガイド及びレンチ付きのセットでお届けしますが、インサートはこのセットに含まれておりませんので別途御注文下さい。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KUSTS18E-90.00

ST18
90

1個

220,500( 242,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深穴加工を行う際に使用する径調整式のシングルチューブシステム用ネジドリルヘッドです。

カタログ

 

KUSTS18E-90.00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッドの型番KUSTS18E-90.00のページです。
型番KUSTS18E-90.00に関する仕様情報を記載しております。

UNIDEX STS EX 径調整式・STS4条外ネジドリルヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KUSTS17E-80.00
KUSTS19E-100.00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合本体 ドリル径(刃径)
(mm)

189,000円

( 207,900円 )
1個 -

1日目

ST1780

246,750円

( 271,425円 )
1個 -

1日目

ST19100

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました