(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ

TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
57,455円 ~ 63,330円
税込価格
63,201円 ~ 69,663円

タンガロイ TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ 外形図

選定サポート情報

TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ 関連画像

インサート部品

TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ 関連画像2

・推奨締付けトルク(N・m):CSTB2.2S=1、CSTB2.5S=1.3、CSTB3S=2.3、CSTB3.5H=3、CSTB4S=3

ガイドパッド部品

TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ 関連画像3

・推奨締付けトルク(N・m):CSTB2.2S=1、CSTB2.5S=1.3、CSTB3S=2.3、CSTB3.5H=3、CSTB4S=3

注意・禁止事項

ガイドパッドの交換

ガイドパッドはインサート同様に消耗品です。

  • ガイドパッドは2コーナ仕様となっています。
  • 摩耗がガイドパッド幅の70%程度まで進展したら、反転して2コーナ目を使用してください。
  • 2コーナ目も摩耗したら新しい製品と交換してください。
TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ 関連画像4

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ST02
25

1個

63,330( 69,663円 )

1日目

ST02
25.4

1個

63,330( 69,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRI-FINEシングルチューブシステム用外径4条ねじタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました